Menu Search

Pistolas para abrazadera

En stock

Las pistolas para abrazaderas ofrecen una instalación rápida y sencilla de las abrazaderas. Apriete las dos asas juntas para hacer que la abrazadera se enrolle sobre sí misma y proporcionar fuerza de tensión a la abrazadera para crear una sujeción segura para sus cables u otras aplicaciones.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura mínima de la abrazadera compatible Anchura máxima de la abrazadera compatible Compra
296,7898 € - 312,4136 € 2 En stock
7.6 mm
8.9 mm
82,7736 € - 87,1318 € 2 En stock
10314449 110,2344 € - 116,0312 € Solicite el plazo de entrega aquí
48,7122 € - 51,2826 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pistolas para abrazaderas 7.6 mm 8.9 mm Rojo:Negro

10322338

Rango de precios
312,4136 € - 296,7898 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo:Negro
  • Para usar con
    Estándar;Abrazaderas reforzadas
  • Código de material
    3926909790
Pistolas para abrazaderas 2.5 mm 5.0 mm Verde

10281666

Rango de precios
87,1318 € - 82,7736 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Verde
  • Para usar con
    Miniatura;intermedio;Abrazaderas estándar
  • Código de material
    3926909790
Pistolas para abrazaderas Acero inoxidable Negro

10314449

Rango de precios
116,0312 € - 110,2344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Abrazaderas de bloqueo de acero inoxidable
  • Código de material
    8205598000
Pistolas para abrazaderas 2.5 mm 10.0 mm Rojo

10281697

Rango de precios
51,2826 € - 48,7122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Para usar con
    Miniatura;intermedio;Abrazaderas estándar
  • Código de material
    7326909890