Menu Search

Pilares de soporte PCB - Doble bloqueo/Punta de flecha/Punta de flecha

En stock

Estos separadores se montan fácilmente a mano. Los extremos son fijaciones con punta de flecha que se sujetan firmemente con alas de tensión. Disponibles en muchos estilos para distintos tamaños de orificio, grosores de panel y materiales.

Código De La Serie: SR2706

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
285 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1559 € - 0,1733 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,185 € - 0,2092 € 3998 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1935 € - 0,2036 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
30.0 mm
0,185 € - 0,2092 € 1874 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,185 € - 0,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1773 € - 0,1866 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
20.0 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1276 € - 0,1343 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
3.2 mm
10150733 0,138 € - 0,1453 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1515 € - 0,1596 € 1000 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
15.0 mm
10003138 0,1341 € - 0,149 € 493 En stock
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2127 € - 0,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
0,185 € - 0,2092 € 2000 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,185 € - 0,2092 € 2780 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,185 € - 0,2092 € 721 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1276 € - 0,1343 € 1000 En stock
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1355 € - 0,1506 € 6369 En stock
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
7.9 mm
0,142 € - 0,1496 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
0,1293 € - 0,1361 € 17000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1764 € - 0,202 € 3350 En stock
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
12.7 mm
  • de 15
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002834

Rango de precios
0,1733 € - 0,1559 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004210

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150658

Rango de precios
0,2036 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004135

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
1874 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004227

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150634

Rango de precios
0,1866 € - 0,1773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10004180

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150696

Rango de precios
0,1343 € - 0,1276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150733

Rango de precios
0,1453 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150764

Rango de precios
0,1596 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003138

Rango de precios
0,149 € - 0,1341 €

Niveles de existencias
493 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10002865

Rango de precios
0,2405 € - 0,2127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004173

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004098

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
2780 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10004340

Rango de precios
0,2092 € - 0,185 €

Niveles de existencias
721 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.2 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150948

Rango de precios
0,1343 € - 0,1276 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003152

Rango de precios
0,1506 € - 0,1355 €

Niveles de existencias
6369 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150986

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10150849

Rango de precios
0,1361 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Diámetro del orificio B
    3.5 mm
Soporte PCB 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10003213

Rango de precios
0,202 € - 0,1764 €

Niveles de existencias
3350 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm