10004326
DLCBS8-6-19
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,247 € |
| 5000 - 9999 | 0,2302 € |
| 10000 + | 0,2185 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
| Diámetro del cuerpo | 0.165 in |
| Diámetro del cuerpo | 4.2 mm |
| Diámetro del orificio A | 3.5 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.138 in |
| Diámetro del orificio B | 3.5 mm |
| Diámetro del orificio B | 0.138 in |
| Rango A de grosor del panel | 0.031 - 0.063 in |
| Rango A de grosor del panel | 0.8 - 1.6 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.8 - 2.0 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.031 - 0.079 in |
| Longitud del espaciador | 9.5 mm |
| Longitud del espaciador | 0.374 in |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.114 in |
| Altura del cabezal de cierre A | 2.9 mm |
| Altura de cabezal de cierre B | 0.118 in |
| Altura de cabezal de cierre B | 3.0 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar