Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

Postes de soporte de PCB con doble fijación que se encajan fácilmente en los orificios. Se pueden utilizar para sujetar dos PCB juntas o una sola placa a un chasis. El material tiene la certificación UL94 V-0.
Referencia de Essentra:

10487471

Número de pieza del fabricante:

DLCBS2-3-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1609 €
5000 + 0,1448 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

160,90 €

1000 x 0,1609 €

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del cuerpo 7.1 mm
Diámetro del orificio A 4.75 mm
Diámetro del orificio B 4.75 mm
Rango A de grosor del panel 0.79 - 1.98 mm
Rango B de grosor del panel 0.79 - 1.98 mm
Longitud del espaciador 4.8 mm
Altura del cabezal de cierre A 5.6 mm
Altura de cabezal de cierre B 5.6 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros