Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10003466
DLCBS2-10-19
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2405 € |
| 5000 - 9999 | 0,2242 € |
| 10000 + | 0,2127 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
| Diámetro del cuerpo | 0.28 in |
| Diámetro del cuerpo | 7.1 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.187 in |
| Diámetro del orificio A | 4.75 mm |
| Diámetro del orificio B | 0.187 in |
| Diámetro del orificio B | 4.75 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.031 - 0.078 in |
| Rango A de grosor del panel | 0.79 - 1.98 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.031 - 0.078 in |
| Rango B de grosor del panel | 0.79 - 1.98 mm |
| Longitud del espaciador | 0.626 in |
| Longitud del espaciador | 15.9 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 5.6 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.22 in |
| Altura de cabezal de cierre B | 0.22 in |
| Altura de cabezal de cierre B | 5.6 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar