Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 35.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Este soporte de placa de circuito de doble cierre se puede instalar fácilmente a mano. Las alas proporcionan una tensión adicional para mantener una conexión rígida. Este artículo está hecho de material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10150665

Número de pieza del fabricante:

CBDLS375A

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2151 €
2500 + 0,2042 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

107,55 €

500 x 0,2151 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Diámetro del orificio B 4.8 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 - 1.8 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 35.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 4.5 mm
Altura de cabezal de cierre B 5.3 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros