Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Este soporte de placa de circuito de doble cierre se puede instalar fácilmente a mano. Las alas proporcionan una tensión adicional para mantener una conexión rígida. Este artículo está hecho de material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10150573

Número de pieza del fabricante:

CBDLS315A

6020 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1456 €
5000 + 0,1383 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

145,60 €

1000 x 0,1456 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Diámetro del orificio B 4.8 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 - 1.8 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 6.4 mm
Altura del cabezal de cierre A 4.5 mm
Altura de cabezal de cierre B 5.3 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros