Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 34.2 mm PA UL94 V-2 Natural

Postes de soporte de PCB con doble fijación que se encajan fácilmente en los orificios. Se pueden utilizar para sujetar dos PCB juntas o una sola placa a un chasis. El material tiene la certificación UL94-V2.
Referencia de Essentra:

10381991

Número de pieza del fabricante:

468780

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,2575 €
500 + 0,2442 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

25,75 €

100 x 0,2575 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Diámetro del orificio B 4.0 mm
Rango A de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 1.7 - 1.6 mm
Longitud del espaciador 34.2 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros