10332184
100930400002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3929 € |
500 + | 0,3731 € |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Hole B Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Hole Diameter A | 3.0 mm |
Hole Diameter A | 0.118 in |
Hole Diameter B | 3.0 mm |
Hole Diameter B | 0.118 in |
Locking Head Height B | 3.2 mm |
Locking Head Height B | 0.126 in |
Spacer Length | 15.2 mm |
Spacer Length | 0.598 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar