Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 11.6 mm PA UL94 V-2 Natural

This ribbed body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Referencia de Essentra:

10381472

Número de pieza del fabricante:

468707

11430 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1141 €
500 + 0,1083 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

11,41 €

100 x 0,1141 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con dos clavijas con bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del orificio A 2.5 mm
Diámetro del orificio B 3.0 mm
Rango A de grosor del panel 2.0 mm
Rango B de grosor del panel 2.0 mm
Longitud del espaciador 11.6 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros