10027790
SRSCBS-M4-7-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1962 € |
5000 - 9999 | 0,1765 € |
10000 + | 0,1589 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste de rosca macho |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con orificio |
Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
Rango B de grosor del panel | 1.5 - 2.7 mm |
Rango B de grosor del panel | 0.059 - 0.106 in |
Longitud del espaciador | 0.437 in |
Longitud del espaciador | 11.1 mm |
Material completo | Poliamida 66 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Diámetro del orificio B | 4.1 mm |
Diámetro del orificio B | 0.161 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar