Menu Search

Soporte de bloqueo de inserción 19.1 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and a ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94 V-0 rated material
Referencia de Essentra:

10027769

Número de pieza del fabricante:

SRSCBS-M4-12-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2317 €
5000 - 9999 0,2085 €
10000 + 0,1877 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

231,70 €

1000 x 0,2317 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de rosca macho
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con orificio
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 4.7 - 5.7 mm
Longitud del espaciador 19.1 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Diámetro del orificio B 4.1 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros