10112793
SRSCBS-16-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1904 € |
5000 - 9999 | 0,1714 € |
10000 + | 0,1543 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Male Thread Fix |
Hole B Fix Type | Hole Fix |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Panel Thickness B Range | 0.7 - 8.7 mm |
Panel Thickness B Range | 0.026 - 0.343 in |
Spacer Length | 25.4 mm |
Spacer Length | 1 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Hole Diameter B | 4.1 mm |
Hole Diameter B | 0.161 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar