Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
El separador estándar de bloqueo a presión es ideal para un montaje rápido en aplicaciones de apilado de PCB y la sujeción de cuarto de vuelta hace más fácil la aplicación
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor máximo del panel A | Diámetro del orificio A | Diámetro del orificio B | Grosor máximo del panel B | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | 911 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | 1808 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar