10104637
551785
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,3919 € |
| 1000 - 4999 | 0,1866 € |
| 5000 + | 0,1772 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste de montura de remache |
| Diámetro del orificio del panel compatible | 3.5 mm |
| Diámetro del orificio del panel compatible | 0.138 in |
| Grosor del panel | 1.6 mm |
| Grosor del panel | 0.063 in |
| Longitud del espaciador | 22.0 mm |
| Longitud del espaciador | 0.866 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar