10487457
BHDF-14M-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1202 € |
| 5000 - 9999 | 0,1177 € |
| 10000 + | 0,1154 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste estriado |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste estriado |
| Diámetro del orificio A | 7.92 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.312 in |
| Diámetro del orificio B | 0.312 in |
| Diámetro del orificio B | 7.92 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 8.7 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.343 in |
| Longitud del espaciador | 14.0 mm |
| Longitud del espaciador | 0.551 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar