10159880
LCBS-L-6-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2311 € |
5000 + | 0,208 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Snap Lock |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con orificio |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | #4,M3 |
Diámetro del orificio A | 0.126 in |
Diámetro del orificio A | 3.2 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.394 in |
Altura del cabezal de cierre A | 10.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.374 in |
Longitud del espaciador | 9.5 mm |
Material completo | Poliamida 66 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar