Menu Search

Soporte de tornillo y cerradura 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

Este soporte para PCB con bloqueo y atornillado tiene una base alargada para aplicaciones de instalación desplazada. El orificio para el tornillo es compatible con un tornillo M3 o similar. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10159866

Número de pieza del fabricante:

LCBS-L-10-01

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2576 €
5000 + 0,2319 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

257,60 €

1000 x 0,2576 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Snap-Lock
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con orificio
Tamaños de rosca compatibles (todos) #4,M3
Diámetro del orificio A 3.2 mm
Altura del cabezal de cierre A 10.0 mm
Longitud del espaciador 15.9 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros