Menu Search

Soporte atornillado roscado 18.0 mm Ajuste roscado hembra

Este soporte de PCB con punta de bayoneta de bloqueo se sujeta con un tornillo o espárrago M4. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10024669

Número de pieza del fabricante:

SFCBS-M4-18M-01

39701 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1907 €
5000 - 9999 0,1764 €
10000 + 0,1665 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

190,70 €

1000 x 0,1907 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Snap-Lock
Tipo de fijación de orificio B Ajuste roscado hembra
Diámetro del cuerpo 7.1 mm
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Longitud del espaciador 18.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia REACH
Referencia RMS
Referencia RoHs
Referencia UL
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros