Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).
Código De La Serie: SR2719 ,SR2727
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del orificio B | Rango A de grosor del panel | Rango B de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,185 € - 0,212 € | 898 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | 16095 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | 74 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | 15073 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | 60000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | 8804 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,323 € - 0,3567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | 979 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | 1200 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1375 € - 0,1528 € | 17200 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | 18 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,1404 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar