Menu Search

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1931 € - 0,2225 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1734 € - 0,198 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1734 € - 0,198 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1734 € - 0,198 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1734 € - 0,198 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1734 € - 0,198 € 2000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1608 € - 0,185 € 35 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 3592 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
5.0 mm
0,1665 € - 0,1907 € 15066 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
7.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € 1008 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
0,1665 € - 0,1907 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
8.0 mm
0,1665 € - 0,1907 € 14263 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
10.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
16.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 891 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
20.0 mm
0,1849 € - 0,2127 € 24000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
2.0 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € 9483 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
5.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € 25369 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
6.0 mm
0,1665 € - 0,1907 € 35136 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
8.0 mm
0,129 € - 0,1434 € 11209 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
3.0 mm
  • de 39
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10110942

Rango de precios
0,2225 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10017821

Rango de precios
0,198 € - 0,1734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10017869

Rango de precios
0,198 € - 0,1734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10017906

Rango de precios
0,198 € - 0,1734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10017920

Rango de precios
0,198 € - 0,1734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10017975

Rango de precios
0,198 € - 0,1734 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Negro

10015445

Rango de precios
0,185 € - 0,1608 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015483

Rango de precios
0,2144 € - 0,1865 €

Niveles de existencias
3592 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015520

Rango de precios
0,1907 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
15066 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-2 Negro

10015506

Rango de precios
0,1864 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
1008 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015544

Rango de precios
0,1907 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015582

Rango de precios
0,1907 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
14263 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015322

Rango de precios
0,2144 € - 0,1865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 20.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015360

Rango de precios
0,2144 € - 0,1865 €

Niveles de existencias
891 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015407

Rango de precios
0,2127 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
24000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10559406

Rango de precios
0,2127 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015469

Rango de precios
0,1864 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
9483 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015186

Rango de precios
0,1864 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
25369 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015223

Rango de precios
0,1907 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
35136 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015414

Rango de precios
0,1434 € - 0,129 €

Niveles de existencias
11209 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm