Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

Tipo 1 MSP. Fabricado con nylon 6/6 natural RMS-19 que tiene clasificación UL94 V-0. Separadores mini con doble fijación que se encajan fácilmente en los orificios. Se pueden utilizar para sujetar dos PCB juntas o una sola placa a un chasis.
Referencia de Essentra:

10017777

Número de pieza del fabricante:

MSP-7-19

2955 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2275 €
5000 - 9999 0,2095 €
10000 + 0,198 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

227,50 €

1000 x 0,2275 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con dos clavijas con bloqueo
Diámetro del cuerpo 4.6 mm
Diámetro del orificio A 3.9 mm
Diámetro del orificio B 3.9 mm
Altura de cabezal de cierre B 3.6 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 11.1 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros