Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

Tipo 3 MDLSP3. Este separador de circuito impreso de doble bloqueo permite apilar firmemente dos placas a la distancia deseada sin necesidad de herramientas adicionales, ahorrando en tiempos de montaje. Fabricado con nylon 6/6 natural RMS-19 que tiene clasificación UL94 V0.
Referencia de Essentra:

10110676

Número de pieza del fabricante:

MDLSP3-5-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2127 €
5000 - 9999 0,1947 €
10000 + 0,1849 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

212,70 €

1000 x 0,2127 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de lágrima con bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de lágrima con bloqueo
Diámetro del cuerpo 3.9 mm
Diámetro del orificio A 2.0 mm
Diámetro del orificio B 2.5 mm
Altura de cabezal de cierre B 2.0 mm
Rango A de grosor del panel 1.1 mm
Rango B de grosor del panel 1.7 mm
Longitud del espaciador 7.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros