Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10013649
LCBST-4-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1614 € |
| 5000 + | 0,1453 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste de bayoneta con bloqueo |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste de lágrima con bloqueo |
| Diámetro del cuerpo | 0.172 in |
| Diámetro del cuerpo | 4.37 mm |
| Diámetro del orificio A | 3.18 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.125 in |
| Diámetro del orificio B | 0.1 in |
| Diámetro del orificio B | 2.54 mm |
| Altura de cabezal de cierre B | 0.079 in |
| Altura de cabezal de cierre B | 2.0 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.062 - 0.062 in |
| Rango A de grosor del panel | 1.6 - 1.57 mm |
| Rango B de grosor del panel | 1.6 - 1.63 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.064 - 0.064 in |
| Longitud del espaciador | 0.252 in |
| Longitud del espaciador | 6.4 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar