Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10010617
HSCBS-1
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,3578 € |
| 5000 + | 1,2899 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural:Negro |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con punta de flecha de bloqueo |
| Diámetro del cuerpo | 10.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.394 in |
| Diámetro del orificio A | 0.189 in |
| Diámetro del orificio A | 4.8 mm |
| Diámetro del orificio B | 4.8 mm |
| Diámetro del orificio B | 0.189 in |
| Altura de cabezal de cierre B | 5.3 mm |
| Altura de cabezal de cierre B | 0.209 in |
| Rango A de grosor del panel | 0.79 - 1.98 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.031 - 0.078 in |
| Rango B de grosor del panel | 0.031 - 0.078 in |
| Rango B de grosor del panel | 0.79 - 1.98 mm |
| Longitud del espaciador | 14.9 mm |
| Longitud del espaciador | 0.587 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar