Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Este soporte flexible de doble bloqueo tiene un cuerpo plano que permite forzar un grado de flexión sobre él y permitir el acceso a los componentes que se encuentran debajo. Hecho con nylon 6/6 natural RMS-01 con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10009116

Número de pieza del fabricante:

FLCBS-6-01

1938 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1747 €
5000 + 0,1572 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

174,70 €

1000 x 0,1747 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de bayoneta con bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del cuerpo 7.1 mm
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Diámetro del orificio B 4.75 mm
Altura de cabezal de cierre B 5.6 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Longitud del espaciador 9.5 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros