Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Tipo 4 DLMSPM. Fabricado con nylon 6/6 natural RMS-01. Separadores mini con doble fijación que se encajan fácilmente en los orificios. Se pueden utilizar para sujetar dos PCB juntas o una sola placa a un chasis.
Referencia de Essentra:

10004753

Número de pieza del fabricante:

DLMSPM-22-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1622 €
5000 - 9999 0,1505 €
10000 - 19999 0,1425 €
20000 + 0,1343 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

162,20 €

1000 x 0,1622 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con dos clavijas con bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con dos clavijas con bloqueo
Diámetro del cuerpo 4.6 mm
Diámetro del orificio A 3.18 mm
Diámetro del orificio B 3.18 mm
Altura de cabezal de cierre B 3.6 mm
Rango A de grosor del panel 1.57 mm
Rango B de grosor del panel 1.57 mm
Longitud del espaciador 34.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros