Menu Search

Soporte PCB 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

Este separador de circuito impreso de doble bloqueo permite apilar firmemente dos placas a la distancia deseada sin necesidad de herramientas adicionales, ahorrando en tiempos de montaje. Este soporte está fabricado con material con clasificación UL94-V2.
Referencia de Essentra:

10331859

Número de pieza del fabricante:

100720400002

3677 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3864 €
500 + 0,3669 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

38,64 €

100 x 0,3864 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de lágrima con bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de lágrima con bloqueo
Diámetro del cuerpo 4.5 mm
Diámetro del orificio A 2.5 mm
Diámetro del orificio B 2.5 mm
Rango A de grosor del panel 1.2 - 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 1.2 - 1.6 mm
Longitud del espaciador 5.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros