20211813
20211813
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| Tipo de rosca | Coarse |
| d1 tol. H9 | 14.0 |
| l1 ±0.5 | 21.0 |
| d2 | M14 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l4 | 25.0 |
| w3 tol. h11 | 27.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Peso g | 247.0 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar