10192023
1219472
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 2 - 19 | 4,0994 € |
| 20 - 99 | 1,9518 € |
| 100 + | 1,8591 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material completo de la caja | Poliestireno |
|---|---|
| Material del imán | Ferrita |
| Tipo de montaje | Ajustable a presión |
| Mecanismo de pestillo | Pestillo y contraplaca |
| Longitud cerrada | 28.5 mm |
| Longitud cerrada | 1.122 in |
| Diámetro general | 14.0 mm |
| Diámetro general | 0.551 in |
| Longitud general | 1.122 in |
| Longitud general | 28.5 mm |
| Longitud del recorrido | 6.5 mm |
| Longitud del recorrido | 0.256 in |
| Longitud de la rosca | 13.5 mm |
| Longitud de la rosca | 0.531 in |
| Color | Negro |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar