Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Al abrir de forma remota puertas interiores o exteriores, capós o compartimentos, los pestillos giratorios ofrecen la máxima seguridad y comodidad en la ingeniería de «empujar para cerrar».
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura | Tipo de palanca de actuación | Orientación de montaje | Finalizar | Tipo de montaje | Longitud | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 5,3609 € - 5,9566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Estándar
|
||
| 15,2959 € - 15,2959 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Estándar
|
||
| 6,6411 € - 7,379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
A mano derecha
|
Zincado
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Estándar
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 5,3609 € - 5,9566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Estándar
|
||
| 5,3609 € - 5,9566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Estándar
|
||
| 5,3609 € - 5,9566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
A mano derecha
|
Zincado
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Estándar
|
||
| 8,1731 € - 9,0812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Estándar
|
||
| 8,1292 € - 9,0325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 12,387 € - 12,387 € | 129 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
A mano derecha
|
Zincado
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Estándar
|
||
| 5,5486 € - 6,1651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Estándar
|
||
| 6,0865 € - 6,7628 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
A mano derecha
|
Zincado
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 8,4592 € - 9,3991 € | 1 En stock |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Estándar
|
||
| 18,7338 € - 18,7338 € | 1 En stock |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 15,2959 € - 15,2959 € | 33 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
A mano derecha
|
Zincado
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Estándar
|
||
| 6,0865 € - 6,7628 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
A mano derecha
|
Zincado
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 5,3609 € - 5,9566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
A mano derecha
|
Zincado
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Estándar
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
A mano izquierda
|
Zincado
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar