Menu Search

Pestillos giratorios

En stock

Al abrir de forma remota puertas interiores o exteriores, capós o compartimentos, los pestillos giratorios ofrecen la máxima seguridad y comodidad en la ingeniería de «empujar para cerrar».

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura Tipo de palanca de actuación Orientación de montaje Finalizar Tipo de montaje Longitud Tipo Compra
18,1882 € - 18,1882 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Two Point
A mano izquierda
Pulido
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
18,2909 € - 18,2909 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Perpendicular
A mano derecha
Pulido
Standard
77.0 mm
Standard
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Single
A mano izquierda
Zincado
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
14,8504 € - 14,8504 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.7 mm
Bottom
A mano izquierda
Pulido
Standard
77.0 mm
Standard
18,7338 € - 18,7338 € 350 En stock
35.7 mm
Two Point
A mano derecha
Pulido
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
12,387 € - 12,387 € 147 En stock
28.0 mm
Single
A mano derecha
Pulido
Standard
68.5 mm
Standard
12,387 € - 12,387 € 423 En stock
28.0 mm
Double
A mano izquierda
Pulido
Standard
68.5 mm
Standard
5,3609 € - 5,9566 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Single
A mano izquierda
Zincado
1/4 in
68.5 mm
Standard
5,3609 € - 5,9566 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Double
A mano izquierda
Zincado
7.2 mm
68.5 mm
Standard
5,3609 € - 5,9566 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Double
A mano derecha
Zincado
Standard
68.5 mm
Standard
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Double
A mano izquierda
Zincado
1/4 in
68.5 mm
Bumper
6,0865 € - 6,7628 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Single
A mano derecha
Zincado
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Double
A mano izquierda
Zincado
Bumper
68.5 mm
Bumper
8,1292 € - 9,0325 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Two Point
A mano izquierda
Zincado
1/4 in
77.0 mm
Bumper
18,7338 € - 18,7338 € 1 En stock
35.7 mm
Two Point
A mano izquierda
Zincado
Bumper
77.0 mm
Bumper
15,2959 € - 15,2959 € 33 En stock
31.7 mm
Bottom
A mano derecha
Zincado
Standard
77.0 mm
Standard
8,4592 € - 9,3991 € 1 En stock
35.7 mm
Perpendicular
A mano izquierda
Zincado
7.2 mm
77.0 mm
Standard
6,6411 € - 7,379 € 130 En stock
31.7 mm
Bottom
A mano derecha
Zincado
1/4 in
77.0 mm
Standard
15,2959 € - 15,2959 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.7 mm
Bottom
A mano izquierda
Zincado
7.2 mm
77.0 mm
Standard
18,8396 € - 18,8396 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Perpendicular
A mano derecha
Zincado
Standard
77.0 mm
Standard
  • de 3
Pestillos giratorios 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20124243

Rango de precios
18,1882 € - 18,1882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Referencia 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20124229

Rango de precios
18,2909 € - 18,2909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Perpendicular
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20067977


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Single
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Referencia 77.0 mm 31.7 mm Acero Natural

20124212

Rango de precios
14,8504 € - 14,8504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    31.7 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Bottom
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20124236

Rango de precios
18,7338 € - 18,7338 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20124205

Rango de precios
12,387 € - 12,387 €

Niveles de existencias
147 En stock
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Single
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios Referencia 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20124199

Rango de precios
12,387 € - 12,387 €

Niveles de existencias
423 En stock
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20068066

Rango de precios
5,9566 € - 5,3609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Single
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20068097

Rango de precios
5,9566 € - 5,3609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Referencia 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural M6

20068172

Rango de precios
5,9566 € - 5,3609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20067960


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20068035

Rango de precios
6,7628 € - 6,0865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Single
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios Tope 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural M6

20068004


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Bumper
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20068370

Rango de precios
9,0325 € - 8,1292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Tope 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural M6

20068394

Rango de precios
18,7338 € - 18,7338 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    Bumper
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Referencia 77.0 mm 31.7 mm Acero Natural M6

20068530

Rango de precios
15,2959 € - 15,2959 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    31.7 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Bottom
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20068462

Rango de precios
9,3991 € - 8,4592 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Perpendicular
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Acero Natural

20068493

Rango de precios
7,379 € - 6,6411 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    31.7 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Bottom
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Acero Natural

20068455

Rango de precios
15,2959 € - 15,2959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    31.7 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Bottom
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Referencia 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural M6

20068547

Rango de precios
18,8396 € - 18,8396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Perpendicular
  • Orientación de montaje
    A mano derecha