Menu Search

Pestillos giratorios

En stock

Al abrir de forma remota puertas interiores o exteriores, capós o compartimentos, los pestillos giratorios ofrecen la máxima seguridad y comodidad en la ingeniería de «empujar para cerrar».

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura Tipo de palanca de actuación Orientación de montaje Finalizar Tipo de montaje Longitud Tipo Compra
17,71 € - 17,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Two Point
A mano izquierda
Pulido
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
18,2413 € - 18,2413 € 350 En stock
35.7 mm
Two Point
A mano derecha
Pulido
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
14,46 € - 14,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.7 mm
Bottom
A mano izquierda
Pulido
Standard
77.0 mm
Standard
17,81 € - 17,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Perpendicular
A mano derecha
Pulido
Standard
77.0 mm
Standard
12,0613 € - 12,0613 € 297 En stock
28.0 mm
Single
A mano derecha
Pulido
Standard
68.5 mm
Standard
12,0613 € - 12,0613 € 426 En stock
28.0 mm
Double
A mano izquierda
Pulido
Standard
68.5 mm
Standard
5,22 € - 5,80 € 100 En stock
28.0 mm
Double
A mano derecha
Zincado
7.2 mm
68.5 mm
Standard
7,9155 € - 8,795 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Two Point
A mano izquierda
Zincado
1/4 in
77.0 mm
Bumper
6,4665 € - 7,185 € 130 En stock
31.7 mm
Bottom
A mano derecha
Zincado
1/4 in
77.0 mm
Standard
5,9265 € - 6,585 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Double
A mano derecha
Zincado
No Cylinder
68.5 mm
Bumper
5,22 € - 5,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Double
A mano derecha
Zincado
1/4 in
68.5 mm
Standard
7,9582 € - 8,8425 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Perpendicular
A mano izquierda
Zincado
Standard
77.0 mm
Standard
7,9155 € - 8,795 € 47 En stock
35.7 mm
Two Point
A mano derecha
Zincado
1/4 in
77.0 mm
Bumper
5,8324 € - 6,4804 € 130 En stock
28.0 mm
Single
A mano izquierda
Zincado
Bumper
68.5 mm
Bumper
12,0613 € - 12,0613 € 144 En stock
28.0 mm
Single
A mano derecha
Pulido
7.2 mm
68.5 mm
Standard
14,8938 € - 14,8938 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.7 mm
Bottom
A mano izquierda
Zincado
7.2 mm
77.0 mm
Standard
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Double
A mano izquierda
Zincado
Bumper
68.5 mm
Bumper
18,3443 € - 18,3443 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Perpendicular
A mano derecha
Zincado
Standard
77.0 mm
Standard
6,4665 € - 7,185 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.7 mm
Bottom
A mano izquierda
Zincado
1/4 in
77.0 mm
Standard
12,0613 € - 12,0613 € 142 En stock
28.0 mm
Double
A mano izquierda
Zincado
Standard
68.5 mm
Standard
  • de 3
Pestillos giratorios 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20124243

Rango de precios
17,71 € - 17,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20124236

Rango de precios
18,2413 € - 18,2413 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios Referencia 77.0 mm 31.7 mm Acero Natural

20124212

Rango de precios
14,46 € - 14,46 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    31.7 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Bottom
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Referencia 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20124229

Rango de precios
17,81 € - 17,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Perpendicular
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20124205

Rango de precios
12,0613 € - 12,0613 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Single
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios Referencia 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20124199

Rango de precios
12,0613 € - 12,0613 €

Niveles de existencias
426 En stock
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20068158

Rango de precios
5,80 € - 5,22 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20068370

Rango de precios
8,795 € - 7,9155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Acero Natural

20068493

Rango de precios
7,185 € - 6,4665 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    31.7 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Bottom
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios Sin bombín 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20068042

Rango de precios
6,585 € - 5,9265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    No Cylinder
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20068134

Rango de precios
5,80 € - 5,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios Referencia 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural M6

20068486

Rango de precios
8,8425 € - 7,9582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Perpendicular
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20068400

Rango de precios
8,795 € - 7,9155 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios Tope 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural M6

20067991

Rango de precios
6,4804 € - 5,8324 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Bumper
  • Tipo de palanca de actuación
    Single
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20068141

Rango de precios
12,0613 € - 12,0613 €

Niveles de existencias
144 En stock
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Single
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Acero Natural

20068455

Rango de precios
14,8938 € - 14,8938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    31.7 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Bottom
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Tope 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural M6

20068004


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Bumper
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Referencia 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural M6

20068547

Rango de precios
18,3443 € - 18,3443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Perpendicular
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Acero Natural

20068431

Rango de precios
7,185 € - 6,4665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    31.7 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Bottom
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Referencia 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural M6

20068110

Rango de precios
12,0613 € - 12,0613 €

Niveles de existencias
142 En stock
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda