Menu Search

Pestillos giratorios

En stock

Al abrir de forma remota puertas interiores o exteriores, capós o compartimentos, los pestillos giratorios ofrecen la máxima seguridad y comodidad en la ingeniería de «empujar para cerrar».

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura Tipo de palanca de actuación Orientación de montaje Finalizar Tipo de montaje Longitud Tipo Compra
8,1292 € - 9,0325 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Two Point
A mano derecha
Zincado
Bumper
77.0 mm
Bumper
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Double
A mano izquierda
Zincado
1/4 in
68.5 mm
Bumper
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Double
A mano izquierda
Zincado
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
5,3609 € - 5,9566 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Double
A mano izquierda
Zincado
1/4 in
68.5 mm
Standard
18,8396 € - 18,8396 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Perpendicular
A mano derecha
Zincado
Standard
77.0 mm
Standard
15,2959 € - 15,2959 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.7 mm
Bottom
A mano izquierda
Zincado
7.2 mm
77.0 mm
Standard
8,4592 € - 9,3991 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Perpendicular
A mano derecha
Zincado
7.2 mm
77.0 mm
Standard
12,387 € - 12,387 € 142 En stock
28.0 mm
Double
A mano izquierda
Zincado
Standard
68.5 mm
Standard
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Single
A mano izquierda
Zincado
1/4 in
68.5 mm
Bumper
12,387 € - 12,387 € 90 En stock
28.0 mm
Double
A mano derecha
Zincado
Bumper
68.5 mm
Bumper
6,6411 € - 7,379 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.7 mm
Bottom
A mano derecha
Zincado
7.2 mm
77.0 mm
Standard
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Single
A mano izquierda
Zincado
7.2 mm
68.5 mm
Bumper
5,3609 € - 5,9566 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Double
A mano izquierda
Zincado
7.2 mm
68.5 mm
Standard
5,3609 € - 5,9566 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Double
A mano derecha
Zincado
Standard
68.5 mm
Standard
5,5486 € - 6,1651 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
Single
A mano izquierda
Zincado
7.2 mm
68.5 mm
Standard
12,387 € - 12,387 € 129 En stock
28.0 mm
Single
A mano derecha
Zincado
Standard
68.5 mm
Standard
18,7338 € - 18,7338 € 1 En stock
35.7 mm
Two Point
A mano izquierda
Zincado
Bumper
77.0 mm
Bumper
15,2959 € - 15,2959 € 33 En stock
31.7 mm
Bottom
A mano derecha
Zincado
Standard
77.0 mm
Standard
8,1292 € - 9,0325 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Two Point
A mano izquierda
Zincado
1/4 in
77.0 mm
Bumper
6,6411 € - 7,379 € 130 En stock
31.7 mm
Bottom
A mano derecha
Zincado
1/4 in
77.0 mm
Standard
  • de 3
Pestillos giratorios Tope 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural M6

20068424

Rango de precios
9,0325 € - 8,1292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    Bumper
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20067960


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20067984


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20068073

Rango de precios
5,9566 € - 5,3609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Referencia 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural M6

20068547

Rango de precios
18,8396 € - 18,8396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Perpendicular
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Acero Natural

20068455

Rango de precios
15,2959 € - 15,2959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    31.7 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Bottom
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 7,2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20068523

Rango de precios
9,3991 € - 8,4592 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Perpendicular
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios Referencia 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural M6

20068110

Rango de precios
12,387 € - 12,387 €

Niveles de existencias
142 En stock
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 1/4' 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20067953


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Single
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Tope 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural M6

20068059

Rango de precios
12,387 € - 12,387 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Bumper
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Acero Natural

20068516

Rango de precios
7,379 € - 6,6411 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    31.7 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Bottom
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20067977


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Single
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20068097

Rango de precios
5,9566 € - 5,3609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Referencia 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural M6

20068172

Rango de precios
5,9566 € - 5,3609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Double
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 7,2 mm 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural

20068080

Rango de precios
6,1651 € - 5,5486 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Single
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Referencia 68.5 mm 28.0 mm Acero Natural M6

20068165

Rango de precios
12,387 € - 12,387 €

Niveles de existencias
129 En stock
Atributos
  • Longitud
    68.5 mm
  • Anchura
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Single
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios Tope 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural M6

20068394

Rango de precios
18,7338 € - 18,7338 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    Bumper
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Referencia 77.0 mm 31.7 mm Acero Natural M6

20068530

Rango de precios
15,2959 € - 15,2959 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    31.7 mm
  • Tipo de montaje
    Standard
  • Tipo de palanca de actuación
    Bottom
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20068370

Rango de precios
9,0325 € - 8,1292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 1/4' 77.0 mm 31.7 mm Acero Natural

20068493

Rango de precios
7,379 € - 6,6411 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    31.7 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Bottom
  • Orientación de montaje
    A mano derecha