Menu Search

Pestillos giratorios

En stock

Al abrir de forma remota puertas interiores o exteriores, capós o compartimentos, los pestillos giratorios ofrecen la máxima seguridad y comodidad en la ingeniería de «empujar para cerrar».

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura Tipo de palanca de actuación Orientación de montaje Finalizar Tipo de montaje Longitud Tipo Compra
8,1292 € - 9,0325 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Two Point
A mano izquierda
Zincado
1/4 in
77.0 mm
Bumper
18,7338 € - 18,7338 € 1 En stock
35.7 mm
Two Point
A mano izquierda
Zincado
Bumper
77.0 mm
Bumper
8,1292 € - 9,0325 € 45 En stock
35.7 mm
Two Point
A mano derecha
Zincado
1/4 in
77.0 mm
Bumper
8,1292 € - 9,0325 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Two Point
A mano derecha
Zincado
Bumper
77.0 mm
Bumper
18,1882 € - 18,1882 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.7 mm
Two Point
A mano izquierda
Pulido
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
18,7338 € - 18,7338 € 350 En stock
35.7 mm
Two Point
A mano derecha
Pulido
7.2 mm
77.0 mm
Bumper
Pestillos giratorios 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20068370

Rango de precios
9,0325 € - 8,1292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios Tope 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural M6

20068394

Rango de precios
18,7338 € - 18,7338 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    Bumper
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 1/4' 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20068400

Rango de precios
9,0325 € - 8,1292 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    1/4 in
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios Tope 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural M6

20068424

Rango de precios
9,0325 € - 8,1292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    Bumper
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillos giratorios 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20124243

Rango de precios
18,1882 € - 18,1882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillos giratorios 7.2 mm 77.0 mm 35.7 mm Acero Natural

20124236

Rango de precios
18,7338 € - 18,7338 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Longitud
    77.0 mm
  • Anchura
    35.7 mm
  • Tipo de montaje
    7.2 mm
  • Tipo de palanca de actuación
    Two Point
  • Orientación de montaje
    A mano derecha