20125905
3772207E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 20,8052 € |
| 10 - 49 | 14,8608 € |
| 50 + | 13,3748 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la cara | 3.504 " |
|---|---|
| Longitud de la cara | 89.0 mm |
| Anchura de la cara | 1.378 in |
| Anchura de la cara | 35.0 mm |
| Rango del tamaño del orificio de montaje | 1.358 - 3.524 in |
| Rango del tamaño del orificio de montaje | 34.5 - 89.5 mm |
| Rango de agarre | 2.008 - 2.48 in |
| Rango de agarre | 51.0 - 63.0 mm |
| Longitud general | 4.291 in |
| Longitud general | 109.0 mm |
| Mecanismo de cierre | CH751 |
| Tipo de pulsador | Enrasado |
| Finalizar | Pulvicubierto en negro |
| Incluye | Nada incluido |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar