Menu Search

Pestillo con palanca de compresión 109.0 mm 50.0 mm Negro

Pestillos con palanca de compresión enrasados con un diseño de pulsador elevado. Ofrecen buena compresión de la junta y son fáciles de usar. Se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda para asegurar puertas, armarios o paneles. Rango de agarre ajustable de 36-48 mm y con llave CH751. Tiene clasificación DIN y un acabado pulvicubierto negro.
Referencia de Essentra:

20074326

Número de pieza del fabricante:

3771207E

53 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 43,8801 €
10 - 49 31,3429 €
50 + 25,6573 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

43,88 €

1 x 43,8801 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la cara 109.0 mm
Anchura de la cara 50.0 mm
Rango del tamaño del orificio de montaje 34.5 - 89.5 mm
Rango de agarre 36.0 - 48.0 mm
Longitud general 125.0 mm
Mecanismo de cierre CH751
Finalizar Pulvicubierto en negro
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros