Menu Search

Pestillo con palanca de compresión 93.0 mm 35.0 mm Negro

Pestillos con palanca de compresión enrasados con un diseño de pulsador elevado. Ofrecen buena compresión de la junta y son fáciles de usar. Se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda para asegurar puertas, armarios o paneles. Rango de agarre ajustable de 0-24 mm y con diferente llave. Tiene clasificación DIN y un acabado pulvicubierto negro.
Referencia de Essentra:

20121358

Número de pieza del fabricante:

0772202E

29 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 39 23,8218 €
40 + 17,0156 €
Paquete estándar: 40

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

23,82 €

1 x 23,8218 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la cara 93.0 mm
Anchura de la cara 35.0 mm
Longitud general 109.0 mm
Mecanismo de cierre Keyed Different
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros