Menu Search

Pestillo de pomo Pestillo de leva mini

Los mini cierres de leva con pomo de mariposa y una fijación fácil a través de clips están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas. Estos cierres se operan manualmente sin llave y se fabrican en Zamak con un acabado pulvicubierto en negro.
Referencia de Essentra:

20077440

Número de pieza del fabricante:

5661202010E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 3,0067 €
50 - 249 2,1476 €
250 + 1,9329 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

3,01 €

1 x 3,0067 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
Material de la carcasa 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
Longitud de la leva 33.0 mm
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros