Menu Search

Pestillo de pomo 13.5 mm Aleación de zinc fundido Cromado

Los mini cierres de leva con pomo de mariposa y una fijación fácil a través de clips están diseñados para fijar y cerrar el acceso a sus paneles y puertas. Estos cierres se operan manualmente sin llave y se fabrican en aleación de zinc con un acabado cromado.
Referencia de Essentra:

20064075

Número de pieza del fabricante:

1661110E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 11,983 €
50 + 8,5593 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

11,98 €

1 x 11,983 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Cromado
Material de la leva Acero
Material del asa Aleación de zinc fundido
Material de la carcasa Zamak
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Tipo del asa Asa de pomo de mariposa
Rango de agarre 13.5 mm
Longitud del orificio de montaje 16.2 mm
Anchura del orificio de montaje 14.2 mm
Longitud de la leva 29.0 mm
Incluye No se incluye
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros