Menu Search

Cierre de asa T 18.5 mm 80.0 mm Zamak

El pestillo de leva con vuelta de asa se utiliza para asegurar puertas, armarios y otros tipos de cuadros. Está diseñado sin un cilindro, lo que hace imposible cerrar con una llave y se utiliza un mecanismo de vuelta de asa para asegurarlo. Fabricado en Zamak gris.
Referencia de Essentra:

20061975

Número de pieza del fabricante:

110110030E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 4,6213 €
5 + 4,1592 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,62 €

1 x 4,6213 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Código de material 8301409000
Longitud de la leva 45.0 mm
Rango de agarre 18.5 mm
Longitud del asa 80.0 mm
Longitud del orificio de montaje 22.2 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Material Zamak
Finalizar Cromado
Llaves Sin llave
Estilo de pestillo Cam Latch
Tipo de llave Llave sin cilindro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros