20055271
9600120113960E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 2,1754 € |
| 5 + | 1,9578 € |
| Material del asa | PA |
|---|---|
| Material de la leva | Acero |
| Material del pestillo | PA |
| Estilo del asa | Asa de estrella |
| Tipo | Reverse Deep Cam |
| Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
| Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
| Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
| Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
| Rango de agarre | 0.335 - 1.969 in |
| Rango de agarre | 8.5 - 50.0 mm |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar