Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del asa | Longitud de la leva | Color | Estilo de pestillo | Orientación de montaje | Material | Longitud de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,446 € - 8,446 € | 67 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,4641 € - 6,9442 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 25,7809 € - 36,0933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
|
||
| 4,6814 € - 5,2015 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,446 € - 8,446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 24,8436 € - 34,781 € | 14 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
|
||
| 5,6425 € - 6,2694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,446 € - 8,446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,7371 € - 5,2634 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,9328 € - 5,4809 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 24,2565 € - 33,9591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 5,753 € - 8,9491 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 24,8436 € - 34,781 € | 8 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Acero inoxidable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 5,6454 € - 6,2727 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Acero inoxidable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 4,3874 € - 4,8748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Acero inoxidable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 4,4641 € - 6,9442 € | 1 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 4,7634 € - 7,4098 € | 63 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar