Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del asa | Longitud de la leva | Color | Estilo de pestillo | Orientación de montaje | Material | Longitud de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,477 € - 37,0678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
|
||
| 5,9083 € - 9,1907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 20052331 | 4,0648 € - 6,3229 € | 8 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
|
|
| 6,1459 € - 9,4928 € | 24 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
|
||
| 26,477 € - 37,0678 € | 5 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
|
||
| 24,9114 € - 34,876 € | 50 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 5,2188 € - 8,1181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 5,2188 € - 8,1181 € | 3 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
|
||
| 25,5144 € - 35,7201 € | 8 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
|
||
| 5,9083 € - 9,1907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 4,8145 € - 7,4891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
|
||
| 25,5144 € - 35,7201 € | 100 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 25,5144 € - 35,7201 € | 46 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 5,9083 € - 9,1907 € | 5 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 25,5144 € - 35,7201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
|
||
| 7,1015 € - 11,0468 € | 47 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 8,674 € - 8,674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 24,9114 € - 34,876 € | 18 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 4,8078 € - 5,3419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Acero inoxidable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar