Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta - Mango en L

En stock

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del asa Longitud de la leva Color Estilo de pestillo Orientación de montaje Material Longitud de agarre Compra
7,1015 € - 11,0468 € 46 En stock
111.0 mm
62.0 mm
8,674 € - 8,674 € Solicite el plazo de entrega aquí
111.0 mm
45.0 mm
Negro
Cam Latch
Universal
Zamak
24.5 mm
4,8145 € - 7,4891 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Negro
5,9083 € - 9,1907 € 5 En stock
45.0 mm
Natural
25,5144 € - 35,7201 € 46 En stock
45.0 mm
Natural
5,2188 € - 8,1181 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Natural
5,2188 € - 8,1181 € 3 En stock
45.0 mm
Negro
25,5144 € - 35,7201 € 8 En stock
45.0 mm
Negro
24,9114 € - 34,876 € 50 En stock
45.0 mm
Natural
25,5144 € - 35,7201 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Negro
25,5144 € - 35,7201 € 100 En stock
45.0 mm
Natural
5,9083 € - 9,1907 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Natural
26,477 € - 37,0678 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Negro
24,9114 € - 34,876 € Solicite el plazo de entrega aquí
111.0 mm
62.0 mm
5,9083 € - 9,1907 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Natural
25,5144 € - 35,7201 € 8 En stock
45.0 mm
Natural
8,674 € - 8,674 € Solicite el plazo de entrega aquí
111.0 mm
45.0 mm
Negro
Cam Latch
Universal
Zamak
8.5 mm
4,5846 € - 7,1317 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Natural
8,674 € - 8,674 € 67 En stock
111.0 mm
45.0 mm
Negro
Cam Latch
Universal
Zamak
14.5 mm
8,674 € - 8,674 € Solicite el plazo de entrega aquí
111.0 mm
45.0 mm
Negro
Cam Latch
Universal
Zamak
18.5 mm
  • de 3
Asa en L con cuarto de vuelta 62.0 mm

20048044

Rango de precios
11,0468 € - 7,1015 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    62.0 mm
  • Longitud del asa
    111.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm 24.5 mm Zamak

20062514

Rango de precios
8,674 € - 8,674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Longitud de agarre
    24.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20121952

Rango de precios
7,4891 € - 4,8145 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20121945

Rango de precios
9,1907 € - 5,9083 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20121891

Rango de precios
35,7201 € - 25,5144 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20121938

Rango de precios
8,1181 € - 5,2188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7907000090
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20121976

Rango de precios
8,1181 € - 5,2188 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20121969

Rango de precios
35,7201 € - 25,5144 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20121921

Rango de precios
34,876 € - 24,9114 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7907000090
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20121983

Rango de precios
35,7201 € - 25,5144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20121907

Rango de precios
35,7201 € - 25,5144 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20121914

Rango de precios
9,1907 € - 5,9083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20052324

Rango de precios
37,0678 € - 26,477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7907000090
Asa en L con cuarto de vuelta

20048037

Rango de precios
34,876 € - 24,9114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    62.0 mm
  • Longitud del asa
    111.0 mm
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20062743

Rango de precios
9,1907 € - 5,9083 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20062705

Rango de precios
35,7201 € - 25,5144 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm 8.5 mm Zamak

20062576

Rango de precios
8,674 € - 8,674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Longitud de agarre
    8.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm

20062682

Rango de precios
7,1317 € - 4,5846 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301409000
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm 14.5 mm Zamak

20062477

Rango de precios
8,674 € - 8,674 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Longitud de agarre
    14.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
Asa en L con cuarto de vuelta 45.0 mm 18.5 mm Zamak

20062491

Rango de precios
8,674 € - 8,674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud de agarre
    18.5 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Longitud de la leva
    45.0 mm