Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud del asa | Longitud de la leva | Color | Estilo de pestillo | Orientación de montaje | Material | Longitud de agarre | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,9114 € - 34,876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 25,5144 € - 35,7201 € | 8 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 5,9083 € - 9,1907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 26,477 € - 37,0678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
|
|
|
||
| 5,7978 € - 6,4421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Acero inoxidable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 8,674 € - 8,674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva
|
Universal
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 4,892 € - 7,6099 € | 63 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 4,5846 € - 7,1317 € | 1 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
|
|
|
|
||
| 4,5059 € - 5,0064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Acero inoxidable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Acero inoxidable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 5,8125 € - 6,4583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,8078 € - 5,3419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,976 € - 5,529 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,8078 € - 5,3419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Acero inoxidable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 5,8747 € - 6,5275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
Pestillos de leva con cuarto de vuelta
|
Universal
|
Acero inoxidable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 7,1015 € - 11,0468 € | 46 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar