Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.
Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.
Código De La Serie: SR5522
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Agarre máximo | Longitud de la leva | Finalizar | Material del cuerpo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8057 € - 3,928 € | 200 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
|
||
| 12,1334 € - 16,9868 € | 115 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
|
Cromado
|
|
||
| 2,6183 € - 4,073 € | 2 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Cromado
|
|
||
| 12,1334 € - 16,9868 € | 50 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Cromado
|
|
||
| 12,1334 € - 16,9868 € | 15 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Cromado
|
|
||
| 12,1334 € - 16,9868 € | 52 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Cromado
|
|
||
| 2,2321 € - 3,4722 € | 20 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Cromado
|
|
||
| 12,1334 € - 16,9868 € | 50 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Cromado
|
|
||
| 14,4509 € - 32,5068 € | 40 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 1,7559 € - 2,7314 € | 4 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
| 11,4433 € - 16,0206 € | 14 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
| 6,5611 € - 9,1855 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Nylon
|
||
| 4,1727 € - 5,8417 € | 52 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Nylon
|
||
| 2,0229 € - 5,906 € | 4547 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
|
||
| 4,3174 € - 6,0443 € | 7 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Cromado
|
|
||
| 11,4433 € - 16,0206 € | 50 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
| 11,7317 € - 16,4244 € | 94 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
| 12,1334 € - 16,9868 € | 32 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 11,7317 € - 16,4244 € | 9 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Aleación de zinc fundido
|
||
| 14,4509 € - 32,5068 € | 13 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar