Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20056971
0621134E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 3,8248 € |
| 50 - 249 | 2,732 € |
| 250 + | 2,4588 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud de la leva | 1.575 in |
|---|---|
| Longitud de la leva | 40.0 mm |
| Altura de la cabeza | 20.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.787 in |
| Altura de la carcasa | 0.728 in |
| Altura de la carcasa | 18.5 mm |
| Altura del pomo | 1.575 in |
| Altura del pomo | 40.0 mm |
| Rango de agarre | 24.5 mm |
| Rango de agarre | 0.965 in |
| Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
| Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
| Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
| Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
| Material del sello | Goma |
| Material del cuerpo | Aleación de zinc fundido |
| Material de la leva | Acero |
| Finalizar | Cromado |
| Color | Cromado |
| Tipo de llave | Sin llave |
| Código de material | 8301300000 |
| Estilo de pestillo | Cam Latch |
| Tipo del asa | Asa de pomo de mariposa |
| Forma del asa | Ala |
| Tipo de acción | Mano izquierda;Mano derecha |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar