Menu Search

Pomo de mariposa Llave europea (5333) Negro

El pestillo de cuarto de vuelta con un pomo de mariposa está diseñado para fijar y cerrar puertas y paneles con una leva giratoria (trinquete) que se fija conectando el marco a la parte posterior. Tiene una junta de goma para ofrecer un buen sellado y dos llaves tipo euro estándar que proporcionan mayor seguridad. Fabricado en aleación de zinc fundido negra.
Referencia de Essentra:

20051600

Número de pieza del fabricante:

065200536E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 51,0571 €
50 + 22,7012 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

51,06 €

1 x 51,0571 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de llave Llave europea (5333)
Color Negro
Código de material 3926909790
Material completo Aleación de zinc fundido

El producto 065200536E reemplaza:

Pomo de mariposa Llave europea (5333) 26.5 mm Aleación de zinc fundido Negro
Referencia de Essentra: 10451144
Número de pieza del fabricante: 468281

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros