20077419
5624036E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
|---|---|
| Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
| Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
| Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
| Rango de agarre | 1.043 in |
| Rango de agarre | 26.5 mm |
| Material de la leva | Acero inoxidable |
| Material del pestillo | Acero inoxidable |
| Color | Natural |
| Finalizar | Bruto |
| Tipo de llave | Llave de reborde doble 5,0 mm |
| Estilo de pestillo | Quarter-Turn Latch |
| Tipo del asa | Asa de pomo de mariposa |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar